Menu Search

Lineaire kogelbus Square Flange 40.0 62.0 154.0 Staal

De lineaire kogelbus wordt gebruikt in lineaire bewegingstoepassingen om een vloeiende en precieze beweging te bieden langs een lineaire as. Het heeft een vierkante flens in het midden en een langere lager voor ondersteuning van de schacht. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht.
Artikelnummer:

20158088

20 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 163,67
10 - 19 € 147,30
20 - 49 € 139,12
50 - 99 € 130,94
100 + € 114,57
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 163,67

1 x € 163,67

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 154.0
d3 tol. h4 98.0
d4 9.0
d5 14.0
d6 80.0
l3 13.0
Aantal kogelcircuits 6.0
w1 75.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 3430.0
Static load C0 max. N 8040.0
Gewicht g 1560.0
Materiaal Staal
Type Square Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op