Menu Search

Gekartelde schroef M6 20.0 mm RVS

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M6. Matt grey and made from stainless steel.
Artikelnummer:

1504958

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 + € 9,7158
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 242,90

25 x € 9,7158

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 24.0 mm
Kophoogte 5.0 mm
Draadlengte 20.0 mm
Schouderdiameter 24.0 mm
Draadmaat M6
Punttype Brass / Plastic Pivot
Koptype Gekartelde kop
Schroeftype Duimschroef
Kleur Grijs
Voltooien Mat
Materiaal RVS
Massief materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op