Menu Search

Gekartelde schroef M8 30.0 mm Staal

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M8. Matt black and made from steel.
Artikelnummer:

1504972

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 + € 7,9656
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 199,14

25 x € 7,9656

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 30.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Draadlengte 30.0 mm
Schouderdiameter 30.0 mm
Draadmaat M8
Punttype Brass / Plastic Pivot
Koptype Gekartelde kop
Schroeftype Duimschroef
Kleur Zwart
Voltooien Mat
Materiaal Staal
Massief materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op