Menu Search

Gekruiste rolgeleidersets

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze gekruiste rolgeleidersets zijn lineaire bewegingssystemen om toepassingen positionering en vloeiende geleiding te bieden. Het ontwerp, dat bestaat uit twee parallelle rails met gekruiste rollagers, zorgt voor zeer nauwkeurige lineaire bewegingen en een uitstekende belastbaarheid.

Ze verdelen de last gelijkmatig, wat leidt tot minder doorbuiging en een goede herhaalbaarheid om een nauwkeurige bewegingscontrole te krijgen. De kleine vorm maakt hen perfect voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of een compact ontwerp nodig is.

Het komt in vier rails, elk met twee rolkooien en acht kopbouten. Ze zijn corrosiebestendig en zijn bestand tegen temperaturen tussen -40 C en +80C. Te gebruiken in toepassingen zoals de industriële automobielsector, medische apparatuur, machinegereedschap en defensie.

  • Het is perfect voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of een compact ontwerp nodig is.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -40C en +80C.
  • Het komt in vier rails, elk met twee rolkooien en acht kopbouten.
Materiaal: StaalKleur: Brandveiligheidsnorm:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
73 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Maximale slag d3 l1 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
Vraag de levertijd aan hier
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
Vraag de levertijd aan hier
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
Vraag de levertijd aan hier
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
Vraag de levertijd aan hier
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
Vraag de levertijd aan hier
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
Vraag de levertijd aan hier
7.5
11.0
4.3
22.0
130.0
M5
160.0
Vraag de levertijd aan hier
7.5
11.0
4.3
22.0
392.0
M5
480.0
Vraag de levertijd aan hier
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
Vraag de levertijd aan hier
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
Vraag de levertijd aan hier
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
Vraag de levertijd aan hier
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
Vraag de levertijd aan hier
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
Vraag de levertijd aan hier
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
Vraag de levertijd aan hier
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
Vraag de levertijd aan hier
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
Vraag de levertijd aan hier
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
Vraag de levertijd aan hier
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
Vraag de levertijd aan hier
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
Vraag de levertijd aan hier
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
  • van 4
Gekruiste rolgeleiderset 70.0 M2 4.0 Staal

20161941


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    70.0
  • Maximale slag
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Gekruiste rolgeleiderset 45.0 M3 6.0 Staal

20161972


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    45.0
  • Maximale slag
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Gekruiste rolgeleiderset 90.0 M3 6.0 Staal

20162009


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    90.0
  • Maximale slag
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Gekruiste rolgeleiderset 105.0 M3 6.0 Staal

20162016


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    105.0
  • Maximale slag
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Gekruiste rolgeleiderset 50.0 M4 8.0 Staal

20162061


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    50.0
  • Maximale slag
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Gekruiste rolgeleiderset 250.0 M4 8.0 Staal

20162146


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    250.0
  • Maximale slag
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Gekruiste rolgeleiderset 160.0 M5 11.0 Staal

20162177


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    160.0
  • Maximale slag
    130.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Gekruiste rolgeleiderset 480.0 M5 11.0 Staal

20162221


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    480.0
  • Maximale slag
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Gekruiste rolgeleiderset 150.0 M6 15.0 Staal

20162245


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    150.0
  • Maximale slag
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Gekruiste rolgeleiderset 300.0 M6 15.0 Staal

20162276


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    300.0
  • Maximale slag
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Gekruiste rolgeleiderset 550.0 M6 15.0 Staal

20162320


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    550.0
  • Maximale slag
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Gekruiste rolgeleiderset 400.0 M8 22.0 Staal

20162368


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    400.0
  • Maximale slag
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Gekruiste rolgeleiderset 300.0 M10 28.0 Staal

20162405


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    300.0
  • Maximale slag
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Gekruiste rolgeleiderset 500.0 M10 28.0 Staal

20162429


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    500.0
  • Maximale slag
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Gekruiste rolgeleiderset 280.0 M5 11.0 Staal

20162467


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    280.0
  • Maximale slag
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Gekruiste rolgeleiderset 700.0 M10 28.0 Staal

20174088


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    700.0
  • Maximale slag
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Gekruiste rolgeleiderset 1000.0 M8 22.0 Staal

20159320


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    1000.0
  • Maximale slag
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Gekruiste rolgeleiderset 1100.0 M8 22.0 Staal

20159337


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    1100.0
  • Maximale slag
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Gekruiste rolgeleiderset 60.0 M2 4.0 Staal

20161934


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    60.0
  • Maximale slag
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Gekruiste rolgeleiderset 60.0 M3 6.0 Staal

20161989


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    60.0
  • Maximale slag
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4