Menu Search

Gekruiste rolgeleidersets

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze gekruiste rolgeleidersets zijn lineaire bewegingssystemen om toepassingen positionering en vloeiende geleiding te bieden. Het ontwerp, dat bestaat uit twee parallelle rails met gekruiste rollagers, zorgt voor zeer nauwkeurige lineaire bewegingen en een uitstekende belastbaarheid.

Ze verdelen de last gelijkmatig, wat leidt tot minder doorbuiging en een goede herhaalbaarheid om een nauwkeurige bewegingscontrole te krijgen. De kleine vorm maakt hen perfect voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of een compact ontwerp nodig is.

Het komt in vier rails, elk met twee rolkooien en acht kopbouten. Ze zijn corrosiebestendig en zijn bestand tegen temperaturen tussen -40 C en +80C. Te gebruiken in toepassingen zoals de industriële automobielsector, medische apparatuur, machinegereedschap en defensie.

  • Het is perfect voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of een compact ontwerp nodig is.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -40C en +80C.
  • Het komt in vier rails, elk met twee rolkooien en acht kopbouten.
Materiaal: StaalKleur: Brandveiligheidsnorm:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
73 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Maximale slag d3 l1 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
Vraag de levertijd aan hier
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
Vraag de levertijd aan hier
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
Vraag de levertijd aan hier
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
Vraag de levertijd aan hier
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
Vraag de levertijd aan hier
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
Vraag de levertijd aan hier
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
Vraag de levertijd aan hier
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
Vraag de levertijd aan hier
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
Vraag de levertijd aan hier
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
Vraag de levertijd aan hier
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
Vraag de levertijd aan hier
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
Vraag de levertijd aan hier
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
Vraag de levertijd aan hier
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
Vraag de levertijd aan hier
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
Vraag de levertijd aan hier
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
Vraag de levertijd aan hier
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
Vraag de levertijd aan hier
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
Vraag de levertijd aan hier
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
Vraag de levertijd aan hier
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
  • van 4
Gekruiste rolgeleiderset 120.0 M3 6.0 Staal

20162023


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    120.0
  • Maximale slag
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Gekruiste rolgeleiderset 180.0 M3 6.0 Staal

20162054


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    180.0
  • Maximale slag
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Gekruiste rolgeleiderset 100.0 M4 8.0 Staal

20162085


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    100.0
  • Maximale slag
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Gekruiste rolgeleiderset 175.0 M4 8.0 Staal

20162115


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    175.0
  • Maximale slag
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Gekruiste rolgeleiderset 275.0 M4 8.0 Staal

20162153


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    275.0
  • Maximale slag
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Gekruiste rolgeleiderset 100.0 M6 15.0 Staal

20162238


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    100.0
  • Maximale slag
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Gekruiste rolgeleiderset 200.0 M6 15.0 Staal

20162252


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    200.0
  • Maximale slag
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Gekruiste rolgeleiderset 250.0 M6 15.0 Staal

20162269


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    250.0
  • Maximale slag
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Gekruiste rolgeleiderset 600.0 M6 15.0 Staal

20162337


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    600.0
  • Maximale slag
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Gekruiste rolgeleiderset 600.0 M8 22.0 Staal

20162382


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    600.0
  • Maximale slag
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Gekruiste rolgeleiderset 440.0 M5 11.0 Staal

20162450


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    440.0
  • Maximale slag
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Gekruiste rolgeleiderset 165.0 M3 6.0 Staal

20174033


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    165.0
  • Maximale slag
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Gekruiste rolgeleiderset 700.0 M8 22.0 Staal

20174040


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    700.0
  • Maximale slag
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Gekruiste rolgeleiderset 1100.0 M10 28.0 Staal

20174118


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    1100.0
  • Maximale slag
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Gekruiste rolgeleiderset 1000.0 M10 28.0 Staal

20159290


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    1000.0
  • Maximale slag
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Gekruiste rolgeleiderset 20.0 M2 4.0 Staal

20161897


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    20.0
  • Maximale slag
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Gekruiste rolgeleiderset 30.0 M2 4.0 Staal

20161903


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    30.0
  • Maximale slag
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Gekruiste rolgeleiderset 40.0 M2 4.0 Staal

20161910


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    40.0
  • Maximale slag
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Gekruiste rolgeleiderset 75.0 M3 6.0 Staal

20161996


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    75.0
  • Maximale slag
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Gekruiste rolgeleiderset 150.0 M3 6.0 Staal

20162047


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • l1
    150.0
  • Maximale slag
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4