Menu Search

Paalplug voor straatnaambord 9.5 mm Blauw LDPE

Gevinde pluggen voorkomen het indringen van vuil in buizen. Een kleine treklip biedt snelle plaatsing in en verwijdering uit de toepassing. Het ontwerp heeft zachte vinnen die dit onderdeel ideaal maken voor gebruik met dunwandige koperbuizen.
Artikelnummer:

110771

1062 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1103
5000 + € 0,0583
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 55,15

500 x € 0,1103

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 1
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op