Menu Search

Paalplug voor straatnaambord 28.5 mm Blauw LDPE

This blue LDPE finned plug prevents ingress of dirt into tubing. The small pull tab provides a quick to fit and remove from the application. The design is fitted with soft fins that makes this part ideal for use with thin-walled copper tube.
Artikelnummer:

110776

17581 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,2652
1500 + € 0,208
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 39,78

150 x € 0,2652

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 1
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op