Menu Search

Geribbelde buisplug 49.9 mm 52.2 mm Zwart LDPE

Deze geribbelde buiseindplugafdichtingen sluit de uiteinden van pijpen en buizen af. Het heeft een rechte wand aan de buitendiameter, wat zorgt voor een stevige wrijvingspassing met de binnendiameter. Het is zwart, gemaakt van PE-LD en beschermt tegen verontreinigingen.
Artikelnummer:

20571320

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,3553
500 - 2499 € 0,2538
2500 + € 0,2284
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 17,77

50 x € 0,3553

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 49.9 mm
d1 25.2 mm
Type 1
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op