Menu Search

Geribbelde buisplug 92.0 mm 34.0 mm Rood LDPE

Deze geribbelde buiseindplugafdichtingen sluit de uiteinden van pijpen en buizen af. Het heeft een rechte wand aan de buitendiameter, wat zorgt voor een stevige wrijvingspassing met de binnendiameter. Het is zwart, gemaakt van PE-LD en beschermt tegen verontreinigingen.
Artikelnummer:

20595739

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 0,6644
200 - 999 € 0,4746
1000 + € 0,4271
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 13,29

20 x € 0,6644

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 92.0 mm
Compatibel pijptype PE-LD
Type 3
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op