Menu Search

Geribbelde buisplug 19.7 mm 31.3 mm Rood LDPE

De rode geribbelde buiseindplug biedt bescherming tegen verontreinigingen die de buis binnendringen. Het LDPE-materiaal heeft flexibele vinnen met een ribdiameter voor een nauwe pasvorm.
Artikelnummer:

492205

1871 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,2371
2000 + € 0,1198
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 47,42

200 x € 0,2371

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 19.7 mm
d1 12.0 mm
Compatibel pijptype DIN
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op