Menu Search

Geribbelde buisplug 41.0 mm 31.0 mm Rood LDPE

De rode geribbelde buiseindplug biedt bescherming tegen verontreinigingen die de buis binnendringen. Het LDPE-materiaal heeft flexibele vinnen met een ribdiameter voor een nauwe pasvorm.
Artikelnummer:

492216

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,6301
1000 + € 0,3198
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 63,01

100 x € 0,6301

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 41.0 mm
d1 25.9 mm
Compatibel pijptype DIN;NPT
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op