Menu Search

Geribbelde buisplug 48.1 mm 31.6 mm Rood LDPE

De rode geribbelde buiseindplug biedt bescherming tegen verontreinigingen die de buis binnendringen. Het LDPE-materiaal heeft flexibele vinnen met een ribdiameter voor een nauwe pasvorm.
Artikelnummer:

492217

320 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,8708
500 + € 0,4415
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 43,54

50 x € 0,8708

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 48.1 mm
d1 28.9 mm
Compatibel pijptype DIN;NPT
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op