Menu Search

Geribbelde buisplug 84.0 mm 31.5 mm Rood LDPE

De rode geribbelde buiseindplug biedt bescherming tegen verontreinigingen die de buis binnendringen. Het LDPE-materiaal heeft flexibele vinnen met een ribdiameter voor een nauwe pasvorm.
Artikelnummer:

492224

560 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 1,4207
200 + € 0,7982
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 28,41

20 x € 1,4207

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 84.0 mm
d1 60.3 mm
Compatibel pijptype DIN
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op