Menu Search

Lineaire kogelbus 12.0 22.0 32.0 RVS

De gesloten roestvrije kogelbus is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155384

22 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 30,92
10 - 19 € 27,83
20 - 49 € 26,28
50 - 99 € 24,74
100 + € 21,64
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 30,92

1 x € 30,92

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Closed
Materiaal kogelkooi Stainless Steel
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.9
l3 1.30
d3 21.0
Aantal kogelcircuits 4.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Gewicht g 41.0
Materiaal RVS
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op