Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 22,37 |
10 - 19 | € 20,13 |
20 - 49 | € 19,01 |
50 - 99 | € 17,90 |
100 + | € 15,66 |
Type | Double Length |
---|---|
Materiaal kogelkooi | Resin |
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 57.0 |
l2 | 45.8 |
l3 | 1.30 |
d3 | 21.0 |
Aantal kogelcircuits | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 650.0 |
Static load C0 max. N | 1200.0 |
Gewicht g | 80.0 |
Materiaal | Staal |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.