Menu Search

Lineaire kogelbus Closed 16.0 26.0 36.0 Staal

De gesloten lineaire kogelbus is ontworpen voor lineaire bewegingssystemen voor een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155490

153 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 12,61
10 - 19 € 11,35
20 - 49 € 10,72
50 - 99 € 10,09
100 + € 8,83
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,61

1 x € 12,61

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Closed
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.9
l3 1.30
d3 24.9
Aantal kogelcircuits 5.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Gewicht g 57.0
Materiaal Staal
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op