Menu Search

Lineaire kogelbus 16.0 26.0 70.0 RVS

De lange versie roestvrije kogelbus is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155537

16 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 45,85
10 - 19 € 41,27
20 - 49 € 38,97
50 - 99 € 36,68
100 + € 32,10
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 45,85

1 x € 45,85

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Long Version
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
l2 49.8
l3 1.30
d3 24.9
Aantal kogelcircuits 5.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Gewicht g 145.0
Materiaal RVS
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op