Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 57,21 |
10 - 19 | € 51,49 |
20 - 49 | € 48,63 |
50 - 99 | € 45,77 |
100 + | € 40,05 |
Type | Long Version |
---|---|
Materiaal kogelkooi | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 16.0 |
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 70.0 |
l2 | 49.8 |
l3 | 1.30 |
d3 | 24.9 |
Aantal kogelcircuits | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 1230.0 |
Static load C0 max. N | 2350.0 |
Gewicht g | 145.0 |
Materiaal | RVS |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.