Menu Search

Lineaire kogelbus Double Length 16.0 26.0 70.0 Staal

Lange lineaire kogelbus voor toepassingen die een grotere stabiliteit en belastbaarheid vereisen terwijl maximale prestaties en betrouwbaarheid worden gewaarborgd. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155551

6 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 28,01
10 - 19 € 25,21
20 - 49 € 23,81
50 - 99 € 22,41
100 + € 19,61
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 28,01

1 x € 28,01

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Double Length
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
l2 49.8
l3 1.30
d3 24.9
Aantal kogelcircuits 5.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Gewicht g 145.0
Materiaal Staal
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op