Menu Search

Lineaire kogelbus 20.0 32.0 45.0 RVS

De gesloten roestvrije kogelbus is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155582

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 40,48
10 - 19 € 36,43
20 - 49 € 34,41
50 - 99 € 32,38
100 + € 28,34
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 40,48

1 x € 40,48

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Closed
Materiaal kogelkooi Stainless Steel
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
l2 31.5
l3 1.60
d3 30.3
Aantal kogelcircuits 5.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Gewicht g 91.0
Materiaal RVS
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op