Menu Search

Lineaire kogelbus Closed 20.0 2.0 45.0 Staal

De gesloten lineaire kogelbus is ontworpen voor lineaire bewegingssystemen voor een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155599

320 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 14,76
10 - 19 € 13,28
20 - 49 € 12,55
50 - 99 € 11,81
100 + € 10,33
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 14,76

1 x € 14,76

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Closed
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 2.0
l1 45.0
l2 31.5
l3 1.60
d3 30.3
Aantal kogelcircuits 5.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Gewicht g 91.0
Materiaal Staal
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op