Menu Search

Lineaire kogelbus 20.0 32.0 80.0 RVS

De lange versie roestvrije kogelbus is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155636

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 79,60
10 - 19 € 71,64
20 - 49 € 67,66
50 - 99 € 63,68
100 + € 55,72
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 79,60

1 x € 79,60

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Long Version
Materiaal kogelkooi Stainless Steel
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
l2 61.0
l3 1.60
d3 30.3
Aantal kogelcircuits 5.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Gewicht g 180.0
Materiaal RVS
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op