Menu Search

Lineaire kogelbus Double Length 20.0 32.0 80.0 Staal

Lange lineaire kogelbus voor toepassingen die een grotere stabiliteit en belastbaarheid vereisen terwijl maximale prestaties en betrouwbaarheid worden gewaarborgd. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155643

12 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 33,48
10 - 19 € 30,13
20 - 49 € 28,46
50 - 99 € 26,78
100 + € 23,44
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 33,48

1 x € 33,48

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Double Length
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
l2 61.0
l3 1.60
d3 30.3
Aantal kogelcircuits 5.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Gewicht g 180.0
Materiaal Staal
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op