Menu Search

Lineaire kogelbus 25.0 40.0 58.0 RVS

De gesloten roestvrije kogelbus is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155674

7 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 59,23
10 - 19 € 53,31
20 - 49 € 50,35
50 - 99 € 47,38
100 + € 41,46
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 59,23

1 x € 59,23

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Closed
Materiaal kogelkooi Stainless Steel
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
l2 44.1
l3 1.85
d3 37.5
Aantal kogelcircuits 6.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Gewicht g 215.0
Materiaal RVS
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op