Menu Search

Lineaire kogelbus Closed 25.0 25.0 40.0 Staal

De gesloten lineaire kogelbus is ontworpen voor lineaire bewegingssystemen voor een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155681

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 19,68
10 - 19 € 17,71
20 - 49 € 16,73
50 - 99 € 15,74
100 + € 13,78
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 19,68

1 x € 19,68

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Closed
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 25.0
l1 40.0
l2 44.1
l3 1.85
d3 37.5
Aantal kogelcircuits 6.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Gewicht g 215.0
Materiaal Staal
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op