Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 102,51 |
10 - 19 | € 92,26 |
20 - 49 | € 87,13 |
50 - 99 | € 82,01 |
100 + | € 71,76 |
Type | Long Version |
---|---|
Materiaal kogelkooi | Resin |
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 112.0 |
l2 | 82.0 |
l3 | 1.85 |
d3 | 38.0 |
Aantal kogelcircuits | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 3140.0 |
Gewicht g | 440.0 |
Materiaal | RVS |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.