Menu Search

Lineaire kogelbus Closed 40.0 62.0 80.0 Staal

De gesloten lineaire kogelbus is ontworpen voor lineaire bewegingssystemen voor een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155803

142 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 35,20
10 - 19 € 31,68
20 - 49 € 29,92
50 - 99 € 28,16
100 + € 24,64
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 35,20

1 x € 35,20

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Closed
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.6
l3 2.15
d3 59.0
Aantal kogelcircuits 6.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Gewicht g 705.0
Materiaal Staal
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op