Menu Search

Lineaire kogelbus Double Length 40.0 62.0 154.0 Staal

Lange lineaire kogelbus voor toepassingen die een grotere stabiliteit en belastbaarheid vereisen terwijl maximale prestaties en betrouwbaarheid worden gewaarborgd. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155827

5 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 99,00
10 - 19 € 89,10
20 - 49 € 84,15
50 - 99 € 79,20
100 + € 69,30
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 99,00

1 x € 99,00

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Double Length
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 154.0
l2 121.2
l3 2.15
d3 59.0
Aantal kogelcircuits 6.0
Dyn. load C max. N 3430.0
Static load C0 max. N 8040.0
Gewicht g 1170.0
Materiaal Staal
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op