Menu Search

Lineaire kogelbus Closed 5.0 12.0 22.0 Staal

De gesloten lineaire kogelbus is ontworpen voor lineaire bewegingssystemen voor een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155858

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 10,19
10 - 19 € 9,17
20 - 49 € 8,66
50 - 99 € 8,15
100 + € 7,13
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,19

1 x € 10,19

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Closed
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol. h6 5.0
d2 tol. h6 12.0
l1 22.0
l2 14.5
l3 1.10
d3 11.5
Aantal kogelcircuits 4.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Gewicht g 12.0
Materiaal Staal
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op