Menu Search

Lineaire kogelbus Closed 50.0 75.0 100.0 Staal

De gesloten lineaire kogelbus is ontworpen voor lineaire bewegingssystemen voor een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155865

3 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 49,60
10 - 19 € 44,64
20 - 49 € 42,16
50 - 99 € 39,68
100 + € 34,72
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 49,60

1 x € 49,60

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Closed
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.6
l3 2.65
d3 72.0
Aantal kogelcircuits 6.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Gewicht g 1130.0
Materiaal Staal
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op