Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 222,56 |
10 - 19 | € 200,30 |
20 - 49 | € 189,18 |
50 - 99 | € 178,05 |
100 + | € 155,79 |
Type | Double Length |
---|---|
Materiaal kogelkooi | Resin |
d1 tol. h6 | 60.0 |
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 211.0 |
l2 | 170.0 |
l3 | 3.15 |
d3 | 86.5 |
Aantal kogelcircuits | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 7650.0 |
Static load C0 max. N | 20000.0 |
Gewicht g | 3500.0 |
Materiaal | Staal |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.