Menu Search

Lineaire kogelbus 8.0 16.0 45.0 RVS

De lange versie roestvrije kogelbus is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20156039

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 42,69
10 - 19 € 38,42
20 - 49 € 36,29
50 - 99 € 34,15
100 + € 29,88
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 42,69

1 x € 42,69

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Long Version
Materiaal kogelkooi Stainless Steel
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 45.0
l2 33.0
l3 1.10
d3 15.2
Aantal kogelcircuits 4.0
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Gewicht g 31.0
Materiaal RVS
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op