Menu Search

Lineaire kogelbus Closed 50.0 75.0 100.0 RVS

De gesloten roestvrije kogelbus is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20158217

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Closed
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.6
l3 2.65
d3 72.0
Aantal kogelcircuits 6.0
Dyn. load C max. N 4702.0
Static load C0 max. N 7940.0
Gewicht g 1250.0
Materiaal RVS
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op