Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 270,21 |
10 - 19 | € 243,19 |
20 - 49 | € 229,68 |
50 - 99 | € 216,17 |
100 + | € 189,15 |
Type | Closed |
---|---|
Materiaal kogelkooi | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.6 |
l3 | 2.65 |
d3 | 72.0 |
Aantal kogelcircuits | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 4702.0 |
Static load C0 max. N | 7940.0 |
Gewicht g | 1250.0 |
Materiaal | RVS |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.