Menu Search

Lineaire kogelbus 60.0 90.0 125.0 RVS

De gesloten roestvrije kogelbus is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20158262

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 639,21
10 - 19 € 575,29
20 - 49 € 543,33
50 - 99 € 511,37
100 + € 447,45
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 639,21

1 x € 639,21

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Closed
Materiaal kogelkooi Stainless Steel
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
l2 101.7
l3 3.15
d3 86.5
Aantal kogelcircuits 6.0
Dyn. load C max. N 6085.0
Static load C0 max. N 9800.0
Gewicht g 2220.0
Materiaal RVS
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op