Externe tandveerringen zijn bedoeld om schroeven, bouten en moeren vast te zetten en bieden ideale preventie tegen het losraken van afstandhouders voor printplaten als gevolg van trillingen. De tandveerring, ook wel elektrische contactring genoemd, heeft tandvormige inkepingen op de buitendiameter waardoor de tandring door wrijving voorkomt dat boutverbindingen losraken.
Onze RVS tandringen bieden goede weerstand tegen corrosie en slijtage. De tandring met verzinkte externe tanden is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge mechanische sterkte vereist is. Door de lagere materiaalkosten een goed alternatief voor messing, als geleidbaarheid niet cruciaal is.
Materiaal: RVS, RVS 304, staal Kleur: naturel, wit DIN 85
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Overall Height | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0246 - € 0,0246 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.161 in
4.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||||||
€ 0,0399 - € 0,0556 | 28192 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|||||||
€ 0,0274 - € 0,0274 | 9179 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||||
€ 0,0305 - € 0,0305 | 22656 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|||||||
€ 0,0652 - € 0,1034 | 8078 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|||||||
€ 0,0423 - € 0,0591 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.11 in
2.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan