Menu Search

Getrapte doorvoertule 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Zwart

Getrapte Doorvoertules zijn geschikt voor een breed assortiment kabeldiameters en beschermen kabels die door panelen worden gevoerd.
Essentra artikelnummer:

10336342

Fabrikant artikelnummer:

1251349

21958 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2245
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 224,50

1000 x € 0,2245

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Gatdiameter 26.0 mm
Totale hoogte 29.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op