Menu Search

Getrapte doorvoertule 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Zwart

This grommet has a stepped sleeve that can be cut to the required length and can suit a range of cable diameters. It acts as a blanking plug until cut and protects the cable as it passes through a panel.
Essentra artikelnummer:

10376867

Fabrikant artikelnummer:

443001059907

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,5339
250 - 999 € 0,3011
1000 + € 0,2167
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 26,70

50 x € 0,5339

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Gatdiameter 21.0 mm
Totale hoogte 27.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op