Menu Search

Getrapte doorvoertule 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Zwart

This grommet has a stepped sleeve that can be cut to the required length and can suit a range of cable diameters. It acts as a blanking plug until cut and protects the cable as it passes through a panel.
Essentra artikelnummer:

10376874

Fabrikant artikelnummer:

443001559907

393 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,5732
250 - 999 € 0,3244
1000 + € 0,2342
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 28,66

50 x € 0,5732

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Gatdiameter 26.0 mm
Totale hoogte 29.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op