Menu Search

Hoekige doorvoertule 18.0 mm 24.0 mm 37.5 mm 1-2.5 mm

This angular hole grommet allows the wire passing through it to pass through at an angle (45 degree maximum).
Essentra artikelnummer:

10148181

Fabrikant artikelnummer:

AHG-1

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,963
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 481,50

500 x € 0,963

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Compatibele gatdiameter 24.0 mm
Gatdiameter 24.0 mm
Totale hoogte 19.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op