Menu Search

Kabeldoorvoer 12.6 mm 16.8 mm 11.0 mm 1.6 mm

Biedt bescherming tegen schuring van draden die door metalen panelen met scherpe raden worden gestoken. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10638538

Fabrikant artikelnummer:

HGSR-8

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,12
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 120,00

1000 x € 0,12

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Siliconenrubber
Compatibele gatdiameter 8.0 mm
Gatdiameter 16.8 mm
Totale hoogte 6.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op