Gevlochten kabelhulzen die kabels en leidingen beschermen tegen slijtage.
Serie: SR1106
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele kabeldiameters | Nominale binnendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 27,791 - € 43,4258 | 7 Op voorraad |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 65,132 - € 78,1506 | 45 Op voorraad |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| € 24,3101 - € 45,1528 | 10 Op voorraad |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 23,6132 - € 39,2634 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 24,6576 - € 34,9047 | 10 Op voorraad |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 23,6132 - € 45,1528 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 34,7238 - € 52,1001 | 2 Op voorraad |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 24,3101 - € 45,1528 | 69 Op voorraad |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 21,7062 - € 31,2718 | 7 Op voorraad |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 41,451 - € 60,7743 | 14 Op voorraad |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 69,7375 - € 86,8249 | 1 Op voorraad |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| € 15,6359 - € 25,2847 | 55 Op voorraad |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 52,1001 - € 69,4486 | 1 Op voorraad |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 24,6576 - € 45,1528 | 15 Op voorraad |
0.315 - 0.551 in
8.0 - 14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan