Menu Search

Glasvezel houder 42.7 mm (L) Zwart

Optical fibre rack bracket mounts into a standard 19” rack with a quarter turn. Removable with a quarter turn. No stress is applied to the fiber upon entry.
Essentra artikelnummer:

10111741

Fabrikant artikelnummer:

OFRB-1BK

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,8187
1000 + € 1,4273
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 181,87

100 x € 1,8187

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Kwartslag indruk
Type Rack Bracket
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Verpakkingsaantal 250
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op