Menu Search

Zwenkbare stelvoeten 25.0 mm M8 12.0 mm Zwart

Kantelbare stelvoeten van zwart polypropyleen (PP) met een verzinkt stalen kogel en bout. Zwenkvoet voor het monteren van machines of transportbanden. Ideaal voor hoek-toepassingen en voor gebruik op oneffen vloeren.
Artikelnummer:

110728

2973 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,001
1000 - 1999 € 0,9501
2000 + € 0,8991
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 100,10

100 x € 1,001

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Zwenking 20°
Materiaal Polypropyleen
Schroefdraadmateriaal Staal
Basistype Kunststof wartel
Goederencode 7326909890
Schroefdraad uit vol materiaal Koolstofstaal
Voet uit vol materiaal Polypropyleen
Voltooien Verzinkt
Bevestigingstype Draadeinde
Massief materiaal Polypropyleen;Staal
Kopvorm Rond

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op