Displaygrepen hebben inwendige tanden die afdrukmaterialen voor marketing en andere displays stevig vasthouden. Het flexibele materiaal heeft het vermogen om verschillende afdrukdiktes te accommoderen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele materiaaldikte | Totale lengte | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4073 - € 0,4859 | 4550 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,5717 - € 0,6634 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,4888 - € 0,7913 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 0,2939 - € 0,3506 | 8799 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,1263 - € 0,371 | 3937 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,5397 - € 0,646 | 8998 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,3171 - € 0,3753 | 26980 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 2,3424 - € 3,7887 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
€ 0,1121 - € 0,3288 | 13987 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1201 - € 0,3535 | 7760 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,119 - € 0,1644 | 51470 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,7376 - € 0,8729 | 17507 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
||
€ 0,1484 - € 0,1789 | 33600 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,2677 - € 0,3171 | 14000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 2,1969 - € 3,4831 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
€ 1,6586 - € 2,8232 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,119 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1121 - € 0,3288 | 11300 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1949 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,1964 - € 0,2342 | 35355 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.