Gegoten zwengels met rechte arm zijn ideaal voor gebruik op raamconstructies, trailertrekhaken, commerciële apparatuur en bedieningselementen voor het verstellen van machines. De rechte arm maakt snelle en eenvoudige rotatie mogelijk.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Handgreepdiameter | Naafdiameter | Hoogte van de basis | Gatmaat | Armlengte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 23,0509 - € 26,4378 | 1 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
€ 36,4165 - € 36,4165 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
€ 27,0628 - € 30,8498 | 6 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
€ 40,6766 - € 40,6766 | 9 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
€ 20,5358 - € 23,5368 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.024 in
26.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
€ 27,9386 - € 32,029 | 6 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||||
€ 23,9655 - € 27,3096 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
€ 31,4345 - € 35,822 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan