Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 59,2938 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zilver |
---|---|
Massief materiaal | Gegoten aluminium |
Handgreeptype | Draaigreep |
Handwielstijl | Met handgreep |
Type gat | Bore Hole |
Wielmateriaal | Aluminium |
Wieltype | Solid |
Handgreepdiameter | 24.0 mm |
Handgreepdiameter | 0.945 in |
Handgreephoogte | 75.5 mm |
Handgreephoogte | 2.972 in |
Handwieldiameter | 140.0 mm |
Handwieldiameter | 5.512 in |
Hoogte onder wiel | 19.0 mm |
Hoogte onder wiel | 0.748 in |
Naafdiameter | 36.0 mm |
Naafdiameter | 1.417 in |
Totale hoogte | 47.0 mm |
Totale hoogte | 1.85 in |
Aantal spaken | 0 |
Goederencode | 7616999099 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.