Menu Search

Handwiel 99.0 mm Uitgeboord gat 10.0 mm 17.0 mm PP Zwart

Zwarte Messing Schroefvoetjes kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparatuur.
Artikelnummer:

1219195

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 49,1923
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 49,19

1 x € 49,1923

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal ‌Technopolymeer op basis van zeer veerkrachtig polypropyleen (PP)
Handwielstijl Met handgreep
Handgreeptype Vouwbare handgreep
Type gat Reamed Hole
Aantal spaken 2
Wielmateriaal PP
Wieltype Two-Spoke
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op