Menu Search

Handwiel Zwart

Artikelnummer:

1219203

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handwieldiameter 125.0 mm
Handwielhoogte 44.0 mm
Hoogte onder wiel 22.0 mm
Naafdiameter 31.0 mm
Totale hoogte 44.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal ‌Technopolymeer op basis van zeer veerkrachtig polypropyleen (PP)
Handwielstijl Geen handgreep
Type gat Reamed Hole
Aantal spaken 2
Wielmateriaal ‌Technopolymeer op basis van zeer veerkrachtig polypropyleen (PP)
Wieltype Two-Spoke

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op