Menu Search

Handwiel 200.0 mm Boring 18.0 mm 24.5 mm Aluminium

Metal Control Handwheels are suited to heavier industrial purposes and outdoor use. Supplied for keyway fitting.
Artikelnummer:

491279

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 191,7143
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 191,71

1 x € 191,7143

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Aluminium
Handwielstijl Met handgreep
Handgreeptype Draaigreep
Type gat Bore Hole
Aantal spaken 2
Wielmateriaal Aluminium
Wieltype Two-Spoke
Goederencode 7616100099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op